??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BCC M415-M314-3F-304-VX8434-015
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Соединительные провода
Спецификация
BALLUFF BCC M415-M314-3F-304-VX8434-015
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC03TU
TC
Название продукта
BCC M415-M314-3F-304-VX8434-015
PX
Тех. чертеж
44280_02
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded, Cable = PVC gray, 1.5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = 5...105 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код